Опубликуйте свои продукты
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
    DESIGNHEURE

    ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT

    These chic wall lamps suspend a timeless yet modern feel. The petit Arto lampshade size creates a decorative touch when installed either side of a bed head. The geometric forms are accentuated with the graphical borders and suspended textile cord, bringing a contemporary, trendy look to your interiors. Inspired by the Memphis movement, the Arto collection embodies the joyful, bold spirit of pop art and the timeless elegance of art deco. Its clean lines combined with graphic touches create a dynamic and distinctive aesthetic.A clever blend of chic and extravagance, Arto will bring your interiors to life, making them as lively as they are beautiful! Arto stands out for its interlocking shades and playful aesthetic, offering a lighting solution that combines originality and functionality, transforming lighting into a real style statement.

    Cпецификация
    • Design: Frédéric Malphettes

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 27 x l. 14 x H. 41 cm / L. 10.6’’ x l. 5.5’’ x H. 16.1’’ (textile cord : 15 cm / 5.9")
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 50mm x H.Max 90mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 8 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - /Ø Max 2.0’’ x H. Max 3.5’’

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаarto-pendant-wall-light-petit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)410
    • Ширина (мм)270
    • Глубина (мм)140
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка