Опубликуйте свои продукты
CARGO - CHANDELIER 3 BABY
CARGO - CHANDELIER 3 BABY
CARGO - CHANDELIER 3 BABY
CARGO - CHANDELIER 3 BABY
    DESIGNHEURE

    CARGO - CHANDELIER 3 BABY

    Like a luminous sculpture inspired by ocean liner funnels, the Baby Cargo chandelier enhances your space with elegance and purity. This small, graphic and modern chandelier is ideal for dressing up and decorating your interiors. It comprises three conical shades and two cylinders in diffused white fabric with black edging and trim, and a black lacquered cylinder, as well as a black textile electrical cord. Cargo Chandeliers are available in three shade sizes, to suit different ceiling heights.

    Cпецификация
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.45 x l.45 x H.150cm / L.17.7’’ x l.17.7’’ x H.59.0’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 3 X Max 6 W LED equiv 40 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E12
      Bulb : 3 X Max 6W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbaby-cargo-chandelier-3
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1500
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)450
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)2.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Люстра
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка