Опубликуйте свои продукты
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
    DESIGNHEURE

    COUTURE - PENDANT LIGHT XXL

    The XXL Couture pendant dresses up any space with panache and refinement: this luminaire adds personality and chic to your decor, while providing generous lighting. It features an elegant and refined one-meter shade in the shape of a bow-tie in diffused white and black fabrics, and a yellow textile cord. Available in three shade sizes and three standard colours.

    Cпецификация
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 100 x l. 36 x H. 253 cm / L. 39.4’’ x l. 14.2’’ x H. 99.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 2 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 X Max 60 W - Not included

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcouture-pendant-light-xxl
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2530
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)360
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)2.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка