Опубликуйте свои продукты
COUTURE - TABLE LAMP PETIT
COUTURE - TABLE LAMP PETIT
COUTURE - TABLE LAMP PETIT
COUTURE - TABLE LAMP PETIT
COUTURE - TABLE LAMP PETIT
COUTURE - TABLE LAMP PETIT
COUTURE - TABLE LAMP PETIT
    DESIGNHEURE

    COUTURE - TABLE LAMP PETIT

    The Petit Couture lamp can be used as a bedside lamp, desk lamp or simply as a mood lamp, and will add plenty of personality and chic to your decor. The lamp features an elegant, refined shade in the shape of a diffused white and black fabric bow tie and a yellow textile cord. Available in two lamp sizes and three standard colours.

    Cпецификация
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 32 x l. 15 x H. 39 cm / L. 12.6’’ x l. 5.9’’ x H. 15.4’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcouture-table-lamp-petit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)390
    • Ширина (мм)320
    • Глубина (мм)140
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка