Опубликуйте свои продукты
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
    DESIGNHEURE

    EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE

    A tribute to the world of perfume, the Petit Carré Eau de lumière chandelier has a pure, sculptural design. Adjustable in height and width, this chandelier, remarkable for its noble materials, can be hung over a table or installed as a wall fixture by offsetting the shades. Composed of four metal shades, finished in light grey fabric on the outside and white on the inside, with an integrated LED system that backlights the inside. They are adorned with white Carrara marble side inserts and silver fabric power cords. Available in a version finished with stained grey solid oak and with shades of different shapes and sizes.

    Cпецификация
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 100 x H. 100 cm / Ø 39.4’’ x H. 39.4’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord, steel cable.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 6 W

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeau-de-lumiere-chandelier-4-small-circle
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМрамор
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)9.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Люстра
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка