Опубликуйте свои продукты
EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5
EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5
EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5
EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5
EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5
EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5
    DESIGNHEURE

    EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5

    A tribute to the world of perfume, this Eau de lumière pendant is a poetic installation that can be used to create a wall display or a luminous table runner using noble materials. Adjustable in height and width, it combines two small shapes, square and round. Made up of five metal shades assembled in series, dressed in light grey fabric on the outside and white on the inside, they are equipped with an integrated LED system that backlights the inside. They are adorned with grey side inserts in solid stained oak and silver fabric power cords. Available in a version finished with white Carrara marble.

    Cпецификация
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 180 x l. 9 x H. 230 cm / L. 70.9’’ x l. 3.5’’ x H. 90.6’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 5 X 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 5 X 6 W

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeau-de-lumiere-small-pendant-light-5
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2300
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)90
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМрамор
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)9
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка