Опубликуйте свои продукты
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
    DESIGNHEURE

    EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE

    A tribute to the world of perfume, the Petit Carré Eau de Lumière table lamp has a highly sculptural shape and a sophisticated, pure design. Placed on a side table, a shelf or a console, this lamp will decorate your home with its noble materials. Its metal shade, covered in a light grey fabric on the outside, houses an integrated LED system that backlights the white interior finish. In addition to its silver fabric power cord, this lamp has two side inserts in white Carrara marble. Available in three different shapes and sizes, as well as in a version with stained grey solid oak.

    Cпецификация
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 21 x l. 9 x H. 23 cm/ L. 8.3’’ x l. 3.5’’ x H. 9.1’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeau-de-lumiere-table-lamp-small-square
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)230
    • Ширина (мм)210
    • Глубина (мм)90
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалДуб
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка