Опубликуйте свои продукты
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL SQUARE
    DESIGNHEURE

    EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL SQUARE

    A tribute to the world of perfume, the Eau de Lumière wall light is highly sculptural, with a sophisticated, pure design. Installed vertically or horizontally, depending on the aesthetic you're looking for or the distance from the electrical outlet, it will adorn your walls while making a statement with its noble materials. Its metal shade, finished in a light grey fabric on the outside, houses an integrated LED system that backlights the white textile finish on the inside. In addition to its silver fabric power cord, the wall lamp is adorned with two side inserts in stained grey solid oak. Available in two shade shapes and in a version finished with white Carrara marble.

    Cпецификация
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 21 x l. 9 x H. 23 cm/ L. 8.3’’ x l. 3.5’’ x H. 9.1’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeau-de-lumiere-wall-lamp-small-square
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)230
    • Ширина (мм)210
    • Глубина (мм)90
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалДуб
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка