Опубликуйте свои продукты
KIMONO - CHANDELIER 5 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 5 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 5 MIXED
    DESIGNHEURE

    KIMONO - CHANDELIER 5 MIXED

    Inspired by the traditional Japanese style of dress, the Mixed Kimono Chandelier will bring a unique aesthetic to your home. Each module is made up of four sets of shades in coloured linen fabric. Hiding and revealing light at the same time, this chandelier is ideal for illuminating a living room, bedroom or relaxation area! Available in two sizes and three standard lampshade colours, these chandeliers come with 3, 5 or 7 mixed shades, bringing light into your interiors, soothing you into an elegant, harmonious atmosphere.

    Cпецификация

    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 180 x H. 180 cm / Ø 70.9’’ x H. 70.9’’
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 5 x E27
      Bulb : 5 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 5 x E26
      Bulb : 5 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkimono-chandelier-5-mixed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-02-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1800
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)1800
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)8.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Люстра
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка