Опубликуйте свои продукты
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
    DESIGNHEURE

    LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP

    A minimalist, curved and soft silhouette for this discreet, practical and elegant bookcase lamp.

    Designed to enhance your bookshelves by multiplying the number of points of light, the Lightbook with its light, flat structure slips under your favourite books and moves as you search. Plugged into a simple socket, the Lightbook lamp has a white fabric shade that diffuses a soft light, and a graphic touch with its black edging.

    This ingenious, contemporary lamp with its sleek design can also be placed on a shelf or on top of a piece of furniture to provide a little delicate secondary lighting.

    Cпецификация
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 34 x l. 10 x H. 12 cm / L. 13.4’’ x l. 3.9’’ x H. 4.7’’

      Materials : /Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlightbook-library-lamp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)340
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка