Опубликуйте свои продукты
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
    DESIGNHEURE

    LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL

    Inspired by the faceted shape of the Italian cafetière, Luxiole is a full-bodied collection for those who love naturalness and simplicity. This ingenious XXL floor lamp is articulated and has an exceptional height and an oversized lampshade. Thanks to its wide range of adjustment, it provides central lighting. It's ideal for spacious rooms. It seems to come alive and become an animal. The fabric shade, black on the outside and white on the inside, is complemented by a beechwood base and handle, and a black twisted textile cord.

    Cпецификация
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 157 x l. 66 x H. 225 cm / L. 61.8’’ x l. 26.0’’ x H. 88.6’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаluxiole-floor-lamp-XXL
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2250
    • Ширина (мм)1570
    • Глубина (мм)660
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)11.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка