Опубликуйте свои продукты
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
    DESIGNHEURE

    LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND

    Inspired by the faceted shape of the Italian cafetière, Luxiole is a full-bodied collection for those who love naturalness and simplicity. The octagonal lampshade of the Grand Luxiole suspension focuses the light and marks the space with a geometric touch. Providing warm lighting, this pendant is ideal above a table or in the centre of the room of your choice. You can create a composition of several hanging lamps with different sizes of lampshade to give your space a more rhythmic feel. Suspended by a light pink textile cord, the shade is made from green fabric with a salmon border on the outside and white on the inside, with a solid beech handle. Available in three shade sizes.

    Cпецификация
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 40 x l. 40x H. 265 cm / L. 15.7’’ x l. 15.9’’ x H. 104.3’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаluxiole-pendant-light-grand
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2650
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)400
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка