Опубликуйте свои продукты
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
    DESIGNHEURE

    MOON - CHANDELIER 5 MIXED

    A combination of three sizes of lampshade, these different chandeliers are designed to dress up your high ceilings, bringing a sense of well-being. The height and diameter of the chandeliers can be adjusted to suit the size of the room. For any adaptations, please consult our team in advance of your project.

    Cпецификация
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 115 x H. 160cm / Ø45.3 x H. 63.0”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : 5 x E27
      Bulb : 3 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      2 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 3 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      2 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmoon-chandelier-5-mixed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1600
    • Ширина (мм)1150
    • Глубина (мм)1150
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)10.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Люстра

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка