Опубликуйте свои продукты
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X3
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X3
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X3
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X3
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X3
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X3
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X3
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X3
    DESIGNHEURE

    MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X3

    Mozaik is an architectural collection, its geometric design inspired by mosaics, its slender, hexagonal fabric shades falling like a meteor shower, multiplying the points of light. The Trio 2x3 Mozaik chandelier sculpts the space, adding a strong graphic touch with its textile cords forming diamonds. This highly decorative ambient light is ideal for adorning your entrance, stairwell or any living space. Comprising 3 panels of light measuring 1.50 m each, arranged in a triangular prism, this contemporary chandelier with its remarkable design provides subdued light, backlighting the interior colour of the shades. Supplied with 24 x 3.5 W GU4 LED bulbs. Mozaik chandeliers are available in several models and five standard colours, with the height to suit your space.

    Cпецификация
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 90 x l. 78 x H. 205 cm / L. 35.4’’ x l. 30.7’’ x H. 80.7’’
      Materials :
      Fabric, brushed brass, lacquered steel, fiber glass, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 24 x Max 3,5W - Included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 24 x Max 3,5W - Included


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmozaik-chandelier-trio-2x3
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2050
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)780
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)26.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Люстра
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка