Опубликуйте свои продукты
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5
    DESIGNHEURE

    MOZAIK - PANEL 5X5

    Mozaik is a collection that's both architectural and modular. Its geometric design is inspired by mosaics, and its slender, hexagonal fabric shades fall like a meteor shower, multiplying the points of light. The 5x5 Mozaik panel sculpts space and creates a luminous surface. It adds a strong graphic touch with its textile cords forming diamonds. Both a luminaire and a divider panel, it can also be installed against a wall. Made up of 5 high modules, this contemporary panel with its remarkable design provides subdued light, backlighting the interior colour of the shades. Supplied with 41 GU4 3.5 W LED bulbs. Available in three standard sizes and five standard colours. Other sizes on request.

    Cпецификация
    • Design: Davide Oppizzi

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 225 x l. 5 x H. 280 cm / L. 88.6’’ x l. 2.0’’ x H. 110.2’’
      Materials :
       Fabric, brushed brass, lacquered aluminium, fiber glass, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 41 x Max 3,5W - Included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 41 x Max 3,5W - Included


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmozaik-panel-5x5
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2800
    • Ширина (мм)2250
    • Глубина (мм)160
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)28
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка