Опубликуйте свои продукты
NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT
    DESIGNHEURE

    NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT

    A true light scenography, the Nénuphar pendant fascinates ceilings by playing the role of a sculpture, an acoustic ceiling and a luminaire all in one. The Petit Nénuphar pendant light is ideal for decorating ceilings. The 360° rotatable lampshade leaves plenty of scope for creativity when it comes to decorating your interiors. Its adjustable cables allow you to set the height of the luminaire to suit the space perfectly. Fitted with a discreet LED light source that provides indirect backlighting, its geometric, rounded fabric shade, brown on the outside and turquoise on the inside, adds an architectural, vibrant touch to your interior design.

    Cпецификация
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 90 x l. 61 x H. 219 cm / L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 86.2’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL
      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnenuphar-pendant-light-petit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2190
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)610
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)3.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка