Опубликуйте свои продукты
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
    DESIGNHEURE

    NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT

    A true light scenography, the Nénuphar pendant lamp is a fascinating way of dressing up ceilings, playing the role of sculpture, acoustic ceiling and luminaire all in one. The generously proportioned Trio Petit Nénuphar pendant light, made up of two Petit shades plus one Grand, is ideal for decorating relatively low ceilings. The lampshade can be rotated through 360°, giving you plenty of scope for creativity when decorating your interiors. Fitted with three discreet LED light sources that diffuse the light indirectly, its geometric, rounded fabric shades, black on the outside and white on the inside, add an architectural and vibrant decorative touch to your interior.

    Cпецификация
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Adjustable dimensions and orientation

      Lampshade Dimensions :

      1 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm +  2 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm 

      1 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 2 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnenuphar-pendant-light-trio-petit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2500
    • Ширина (мм)2500
    • Глубина (мм)1400
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)9.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка