Опубликуйте свои продукты
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
    DESIGNHEURE

    NENUPHAR - WALL LAMP PETIT

    A true light scenography, the Nénuphar wall lamp is a fascinating way of dressing up walls, playing the role of a sculpture, an acoustic wall and a luminaire all in one. The Petit Nénuphar wall light is ideal for decorating large wall spaces. The 360° orientable wall light leaves plenty of scope for creativity when it comes to decorating your interiors. Fitted with a discreet LED light source that provides indirect backlighting, its geometric, rounded lampshade in black fabric on the outside and white on the inside adds an architectural, vibrant touch to your interior design.

    Cпецификация
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 90 x l. 61 x H. 27 cm / L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 10.6’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL
      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnenuphar-wall-lamp-petit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)610
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)270
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)3.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка