Опубликуйте свои продукты
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
    DESIGNHEURE

    NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND

    A true light scenography, the Nénuphar ceiling lamp is a fascinating way of dressing up ceilings, playing the role of sculpture, acoustic ceiling and luminaire all in one. The generously proportioned Trio Grand Nénuphar wall light, made up of two Grand shades plus one Petit, is ideal for decorating relatively low ceilings. The lampshade can be rotated through 360°, giving you plenty of scope for creativity when decorating your interiors. Fitted with three discreet LED light sources that diffuse the light indirectly, its geometric, rounded fabric shades, black on the outside and white on the inside, add an architectural and vibrant decorative touch to your interior.

    Cпецификация
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Adjustable dimensions and orientation

      Lampshade Dimensions :

      2 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm + 1 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm 

      2 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 1 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnenuphar-wall-lamp-trio-grand
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1500
    • Ширина (мм)3000
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)9.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка