Опубликуйте свои продукты
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6
    DESIGNHEURE

    NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6

    This magnificent floating chandelier seems to sail through the air thanks to its nomadic, poetic spirit. The triangular, rounded shades in the Nuage collection resemble the prow of a boat, with a timeless, universal design.
    This modular chandelier is adjustable in height and diameter: attached to steel cables, the lampshades can be raised or
    lowered using a plungerat the top. Our workshop adjusts the lengths of cable and cord according to the dimensions of your interior, to make a made-to-measure ready-to-install chandelier. Its lighting creates a very special effect, cutting through the space in an architectural way.

    Cпецификация
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :Ø 152 x H. 130 cm / Ø 59.8” x H. 51.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnuage-chandelier-6-medium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1300
    • Ширина (мм)1520
    • Глубина (мм)1520
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)3.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Люстра
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка