Опубликуйте свои продукты
NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP
NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP
NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP
NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP
NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP
NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP
NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP
NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP
NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP
NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP

    The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Entirely made in France, Nuage is DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability.
    The pendant wall light Moyen Nuage is ideal for use at the head of a bed or in a living room. This practical wall light allows the lamp to be moved away from the electrical outlet. Suspended from an adjustable 2m steel cable, the height of the shade is adjustable.
    The simplicity and purity of its lines bring elegance and lightness to your project.

    Cпецификация
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 32 x l. 32 x H. 19 cm / L. 12.6” x l. 12.6” x H. 7.5”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnuage-medium-pendant-wall-lamp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)520
    • Ширина (мм)560
    • Глубина (мм)560
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка