Опубликуйте свои продукты
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT

    The Nuage pendant light, in its simplest form, is ideal as the main light in any type of space because of its lightness. Its lighting
    creates a special light that gives structure to the space. The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Entirely made in France, Nuage is DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability.

    Cпецификация
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible


      Dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 219 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 86.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnuage-small-pendant-light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2190
    • Ширина (мм)240
    • Глубина (мм)240
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка