Опубликуйте свои продукты
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP

    The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Nuage is
    DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability. The Petit Nuage pendant light is ideal for use at the head of a bed or in a living room. Practical, it allows the lamp to be moved away from the electrical outlet. Suspended from a 2m steel cable, the height of the shade is adjustable. It features a black lacquered steel triangular wall bracket, a gold textile cord with a satin beige fabric lampshade on the outside and goldon the inside. The simplicity and purity of its lines bring elegance and lightness to your project.

    Cпецификация
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 16 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 6.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnuage-small-pendant-wall-lamp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)440
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)460
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка