The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Entirely made in France, Nuage is DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability.
The Petit Nuage pendant light is ideal for use at the head of a bed or in a living room. Practical, it allows the lamp to be moved away from the electrical outlet. Suspended from an adjustable 2m steel cable which is connected to a small rod to be fixed to the wall, the height of the shade is adjustable.
It comprises a white lacquered steel triangular metal wall bracket, a gold textile cord and a lampshade in satin beige fabric on the outside and gold on the inside. The simplicity and purity of its lines bring elegance and lightness to your project.
Доступно в регионах:
| Европа | Океания | Северная Америка |
|---|---|---|
Австрия | Австралия | Канада |
Аландские острова | Новая Зеландия | Соединенные Штаты Америки |
Андорра | ||
Бельгия | ||
Великобритания | ||
Германия | ||
Гернси | ||
Гибралтар | ||
Греция | ||
Дания | ||
Джерси | ||
Ирландия | ||
Исландия | ||
Испания | ||
Италия | ||
Кипр | ||
Люксембург | ||
Мальта | ||
Монако | ||
Нидерланды | ||
Норвегия | ||
о-в Мэн | ||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | ||
Португалия | ||
Сан-Марино | ||
Словения | ||
Фарерские о-ва | ||
Финляндия | ||
Франция | ||
Хорватия | ||
Швейцария | ||
Швеция | ||
Шпицберген |