Опубликуйте свои продукты
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT

    The Flat Paris-Hanoï pendant lamp is an invitation to travel: its large conical shade is inspired by the traditional Vietnamese hat with a touch of French elegance. Refined, this timeless pendant dresses up any space in a natural way and provides beautiful, warm lighting. Ideal in a living room, dining room or any other living space, this suspension brings a touch of chic and well-being to your interiors. A suspension system for low ceilings: this new flat version of Paris - Hanoï offers a refined alternative for spaces with limited height.

    Cпецификация
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 60 x H.222 cm 
      Materials :
      Natural raffia, fabric, lacquered steel, black textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe


      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаparis-hanoi-flat-pendant-light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2220
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка