Опубликуйте свои продукты
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT

    The Petit Paris-Hanoï nomadic pendant lamp is an invitation to travel: its conical shade is inspired by the traditional Vietnamese hat, with a touch of French elegance. Refined and timeless, this pendant lights up any room in a natural way, providing warm, beautiful light. Plugged into a simple socket, it allows the lampshade to be moved around the room, adding a chic touch and a touch of well-being to your interiors. 

    Cпецификация
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 28 x H. 300 cm / Ø11.0” x H. 118.1”
      Materials :
      Natural raffia, fabric, lacquered steel, black textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаparis-hanoi-nomadic-small-pendant-light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3000
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)280
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка