Опубликуйте свои продукты
REEF - CHANDELIER 3 MEDIUM
REEF - CHANDELIER 3 MEDIUM
REEF - CHANDELIER 3 MEDIUM
REEF - CHANDELIER 3 MEDIUM
REEF - CHANDELIER 3 MEDIUM
REEF - CHANDELIER 3 MEDIUM
    DESIGNHEURE

    REEF - CHANDELIER 3 MEDIUM

    The chandelier 3 Moyen Reef diffuses a soft, harmonious light. Its contemporary, sculptural design, with shades at different heights, adds originality and graphic elegance to any space. Adjustable in diameter and height, this chandelier is ideal for an entrance hall, dining room or living room. It comprises three medium lampshades in diffusing white fabric, with a black band and circular side panels, suspended from a circular black-lacquered steel ceiling rose by black textile cords. Inspired by the shapes of coral reefs and the aquatic world, the Reef collection's organic symmetry evokes shapes that are half-animal, half-plant.

    Cпецификация
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 75 x H. 200 cm / Ø 29.5” x H. 78.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 3x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 3x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7”

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаreef-chandelier-3-medium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-02-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    • Ширина (мм)750
    • Глубина (мм)750
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Люстра
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка