Опубликуйте свои продукты
REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54
REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54
REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54
REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54
REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54
REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54
    DESIGNHEURE

    REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54

    A striking totem, the 54cm high Moyen Reef lamp diffuses a harmonious, soft, non-glare halo of light. It's ideal for providing accent lighting on a table or console. Its contemporary, sculptural design offers different, multi-faceted viewing angles for a graphic effect.
    It features a diffusing white fabric lampshade with a black band and circular side panels, a square base and tubular base in black lacquered steel, and a black textile cord with hand switch.Inspired by the shapes of coral reefs and the aquatic world, the Reef
    collection's organic symmetry evokes shapes that are half-animal, half-plant.

    Cпецификация
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 40 x l. 35 x H. 54 cm / L. 15.7” x l. 13.8” x H. 21.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7”

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаreef-medium-table-lamp-54
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-02-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)540
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)350
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)3.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка