Опубликуйте свои продукты
REEF - SMALL PENDANT LIGHT
REEF - SMALL PENDANT LIGHT
REEF - SMALL PENDANT LIGHT
REEF - SMALL PENDANT LIGHT
REEF - SMALL PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    REEF - SMALL PENDANT LIGHT

    The Petit Reef pendant lamp diffuses a soft, harmonious light. Its contemporary, sculptural design adds originality and graphic elegance to any space. This pendant is ideal for lighting a bedroom, dining room or living room, and can be assembled in clusters to accentuate the decorative effect. It consists of a small lampshade in diffusing white fabric, with a black band and circular side panels, suspended from a circular black lacquered steel ceiling rose by a black textile cord. Inspired by the shapes of coral reefs and the aquatic world, the Reef collection's organic symmetry evokes shapes that are half-animal, half-plant.

    Cпецификация
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 27 x l. 24 x H. 233 cm / L. 10.6” x l. 9.4” x H. 91.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаreef-small-pendant-light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-02-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2330
    • Ширина (мм)270
    • Глубина (мм)240
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка