Опубликуйте свои продукты
REEF - SMALL TABLE LAMP 53
REEF - SMALL TABLE LAMP 53
REEF - SMALL TABLE LAMP 53
REEF - SMALL TABLE LAMP 53
REEF - SMALL TABLE LAMP 53
REEF - SMALL TABLE LAMP 53
REEF - SMALL TABLE LAMP 53
    DESIGNHEURE

    REEF - SMALL TABLE LAMP 53

    A striking totem, the 53cm high Petit Reef lamp diffuses a harmonious, soft, non-glare halo of light. It's ideal for providing accent lighting on a table or console. Its contemporary, sculptural design offers different, multi-faceted viewing angles for a graphic effect.
    It features a diffusing white fabric lampshade with a black band and circular side panels, a square base and tubular base in black lacquered steel, and a black fabric cord with hand switch. Inspired by the shapes of coral reefs and the aquatic world, the Reef
    collection's organic symmetry evokes shapes that are half-animal, half-plant.

    Cпецификация
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 27 x l. 24 x H. 53 cm / L. 10.6” x l. 9.4” x H. 20.9”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаreef-small-table-lamp-53
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-02-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)530
    • Ширина (мм)270
    • Глубина (мм)240
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка