Опубликуйте свои продукты
TOWER - SMALL PENDANT LIGHT
TOWER - SMALL PENDANT LIGHT
TOWER - SMALL PENDANT LIGHT
TOWER - SMALL PENDANT LIGHT
TOWER - SMALL PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    TOWER - SMALL PENDANT LIGHT

    The Tower collection refers to the art deco New York skyscrapers of the 60s with its vertical design. On its own, the Grand Tower pendant can become the centrepiece of a space, or illuminate a narrow space by adding an elegant, sculptural character. Pendant lights can be grouped together to create graphic architectural compositions that add rhythm to spaces. Composed of a central cylindrical lampshade on which smaller lampshades of different shapes and sizes are stacked, in diffused white fabric edged with black borders. Each floor is intersected by luminous embrasures, like illuminated windows.

    Cпецификация
    • Design: Frédéric Malphettes

      One Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.40 x l.40 x H. 158cm / L. 15.7” x l. 15.7” x H. 62.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 2 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtower-small-pendant-light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1580
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)400
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)2.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка