Опубликуйте свои продукты
TWIGGY - CEILING LAMP
TWIGGY - CEILING LAMP
TWIGGY - CEILING LAMP
TWIGGY - CEILING LAMP
    DESIGNHEURE

    TWIGGY - CEILING LAMP

    A real asset for all restricted, narrow or vertical spaces, this ceiling lamp fits perfectly into a hotel room, a restaurant, a shop window or even corridors, niches and entrances...

    Cпецификация
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 12,5 x l. 12 x H. 51 cm / L. 4.9” x l. 4.7’’ H. 20.1”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtwiggy-ceiling-lamp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)510
    • Ширина (мм)125
    • Глубина (мм)120
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка