Опубликуйте свои продукты
TWIGGY - CHANDELIER 18
TWIGGY - CHANDELIER 18
TWIGGY - CHANDELIER 18
TWIGGY - CHANDELIER 18
TWIGGY - CHANDELIER 18
TWIGGY - CHANDELIER 18
    DESIGNHEURE

    TWIGGY - CHANDELIER 18

    These chandeliers are a real asset when it comes to giving a space a strong visual identity and enhancing a high ceiling. They fit perfectly in an entrance hall, reception room or stairwell. With their graphic compositions on several levels, these Twiggy chandeliers add uniqueness and rhythm to spaces.

    Cпецификация
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 88 cm x H. 230 cm / Ø 28.3” x H. 59.1”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 18 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 18 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtwiggy-chandelier-18
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2300
    • Ширина (мм)880
    • Глубина (мм)880
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)36
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Люстра
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка