Опубликуйте свои продукты
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    TWIGGY - PENDANT WALL LAMP

    The Twiggy pendant light is ideal as a headlight in a bedroom, as ambient lighting in a living room or reception area, or to define areas
    of circulation. Attached to the wall by a small round fixture with a rod from which the lampshade is suspended, the wall lamp creates a visual effect of lightness and refinement through the harmony of its proportions.

    The Twiggy collection, with its slender, minimalist and elegant design, plays with contrasts, textures and geometry, highlighting the textile material with a halo of light shimmering like a candle.

    Cпецификация
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 12,5 x l. 15 x H. 68 cm / L. 4.9” x l. 4.7’’ H. 26.8”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtwiggy-pendant-wall-lamp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)680
    • Ширина (мм)125
    • Глубина (мм)15
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка