Опубликуйте свои продукты
TWIGGY - TABLE LAMP
TWIGGY - TABLE LAMP
TWIGGY - TABLE LAMP
TWIGGY - TABLE LAMP
TWIGGY - TABLE LAMP
TWIGGY - TABLE LAMP
TWIGGY - TABLE LAMP
TWIGGY - TABLE LAMP
TWIGGY - TABLE LAMP
TWIGGY - TABLE LAMP
    DESIGNHEURE

    TWIGGY - TABLE LAMP

    The Twiggy table lamp reinvents the balance between material and structure, offering a presence that is as sculptural as it is functional. The diffusing japanese white paper effect lampshade seems to float inside the rounded black textured painted steel frame, creating an illusion of lightness and movement. Each angle of view reveals a new perspective, transforming the light into a subtle, modern work of art.

    This table lamp is ideal for use on a console, bedside table or any other type of furniture, providing a decorative and modern light source!

    Cпецификация
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.18,5 x l.14,5 x H. 47cm / L. 7.3” x l. 5.7’’ H. 18.5”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.8’’

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtwiggy-table-lamp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)470
    • Ширина (мм)185
    • Глубина (мм)145
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка