Опубликуйте свои продукты
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
    Designtak

    Angled 1600

    Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of sheet metal built on a sturdy aluminum frame. This model also has recessed spotlights in the ceiling. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in six different colors, all with ceiling in white lacquered aluminum sheet. In width: 1600 mm and 2100 mm

    ADVANTAGES

    Integrated gutter with drainage to the right or left.

    Optional spotlights.

    One of the most maintenance-free entrance roofs of sheet metal.

    Craft-built.

    Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3

    Cпецификация
    • Width (mm): 1600

      Depth (mm): 900

      Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white, Graphite grey, Dark brown

      Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Grey, Rheinzink.

      Guarantee: five years

      Height (mm): 450

      Materials: plate / aluminum frame

      Optional spotlights: 2 pcs 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAngled1600
    • Тип продукцииStandard
    • Группа продукцииAngled
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-08-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)900
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)25
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Номер OmniClass23-13 35 25 11
    • Наименование OmniClassPrefabricated Shell Roofs