Опубликуйте свои продукты
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
    Designtak

    Easy Collection Console Bold 1500

    Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of Glass/Aluminium and stainless steel. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in three different colors, and also in three different type of glas with four different consoles. width: 1500 mm, 2000 mm and 2500 mm ADVANTAGES One of the most maintenance-free entrance roofs of glass and stainless steel. Craft-built. Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3
    Cпецификация
    • Width (mm): 1500 Depth (mm): 800 Color: Silvermetallic, Black, Warm White and Brushed stainless steel Guarantee: five years Height (mm): 340 Materials: Glass/Aluminium stainless steel
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEasyCollectionConsoleBold1500
    • Тип продукцииEasy Collection
    • Группа продукцииConsole Bold
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-08-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)340
    • Ширина (мм)1500
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)30
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Номер OmniClass23-13 35 25 11
    • Наименование OmniClassPrefabricated Shell Roofs