Опубликуйте свои продукты
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
    Designtak

    Hipped 1600

    Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of sheet metal built on a sturdy aluminum frame. This model also has recessed spotlights in the ceiling. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in six different colors, all with ceiling in white lacquered aluminum sheet. In width: 1600 mm, 2100 mm and 2600 mm ADVANTAGES Integrated gutter with drainage to the right or left. Optional spotlights. One of the most maintenance-free entrance roofs of sheet metal. Craft-built. Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3
    Cпецификация
    • Width (mm): 1600
      Depth (mm): 955 / 1155
      Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white, Graphite grey, Dark brown

      Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Grey, Rheinzink.
      Guarantee: five years
      Height (mm): 350
      Materials: plate / aluminum frame
      Optional spotlights: 2 pcs

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHipped1600
    • Тип продукцииStandard
    • Группа продукцииHipped
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-08-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)350
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)950
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)25
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Номер OmniClass23-13 35 25 11
    • Наименование OmniClassPrefabricated Shell Roofs