Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

Modern Flat Console Seamed 2500

Уникальная ссылка: ModernFlatConsoleSeamed2500
Брэнд: Designtak
Тип продукции: Standard
Группа продукции: Modern Flat Console Seamed
Ширина (мм): 2500
Высота (мм): 750
Глубина (мм): 950
Дата публикации: 2017-08-29
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of sheet metal built on a sturdy aluminum frame. This model also has recessed spotlights in the ceiling. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in six different colors, all with ceiling in white lacquered aluminum sheet. In width: 1500 mm, 2000 mm and 2430 mm

ADVANTAGES
Integrated gutter with drainage to the right or left.
Optional spotlights.
One of the most maintenance-free entrance roofs of sheet metal.
Craft-built.
Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3

Width (mm): 2500
Depth (mm): 955 / 1155
Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white
Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Aluminium zinc, Rheinzink
Guarantee: five years
Height (mm): 350
Materials: plate / aluminum frame
Optional spotlights: 3 pcs


Основной материал: Sheet metal
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden
Масса нетто (кг): 39

Категория BIMobject: Строительство - Крыша
Классификация IFC: Roof
Название по ССКПУ ООН: Roofing accessories
Код ССКПУ ООН: 301516
Uniclass 1.4 Код: L3825
Uniclass 1.4 Описание: Roof for external spaces
Uniclass 2015 Код: EF_30_10
Uniclass 2015 Описание: Roofs
Номер OmniClass: 23-13 35 25 11
Наименование OmniClass: Prefabricated Shell Roofs
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Название Значение
Application Entrance Canopies
Colour Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white
Core Material Aluminium
Covering Type Sheet steel
Height 750 mm
Installation Method Screw
Width 2500 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white

BIMobject®