Опубликуйте свои продукты
Detex Hurricane-Rated Removable Mullions
Detex

Detex Hurricane-Rated Removable Mullions

The Detex Removable Mullions are heavy-duty removable mullions designed for use with rim exit devices on heavy-duty pairs of doors. The design allows the mullion to be removed. Removal of top fitting screws allows tube and fitting to rotate away from frame. Approved for hurricane installations (specify H90R).

Cпецификация
  • Features

    • Mullion can be removed in minutes by removing 6 easily accessible screws
    • Cylinder located inside the building to prevent tampering
    • Easy retrofit application
    • Small profile base plate prevents interference when moving objects through doorway
    • Easily adapted to any double door application
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdetex-hurricane-rated-removable-mullion
  • Тип продукцииMullions
  • Группа продукцииRemovable
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Hardware
  • Код Uniclass 2015Ss_25_38_20_20
  • Описание Uniclass 2015Door hardware systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Номер OmniClass23-17 19 11
  • Наименование OmniClassHardware for Doors