Опубликуйте свои продукты
DDS Series -Door opener drives
DDS Series -Door opener drives
    D+H Mechatronic AG

    DDS Series -Door opener drives

    Performance features

    - For opening single‑leaf doors up to 90°
    - With motor electronics controlled via microprocessor
    - High force of pressure due to special chain stabilisation
    - Control output for on‑site electronic door release
    - Guarantees the necessary supply air and open escape routes
    - The door remains operable by hand
    - Automatic motor lock, Ikon or Ehem, can be combined
    - Programmable drive functions and different drive parameters
    - Additional passive and active anti‑trap protection system for the main closing edges
    - Bracket set included

    Cпецификация
    • Technical data

      Supply: 24 V DC / ±15 % / 1 A
      Duty cycle: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
      Force of pressure: 500 N
      Tensile force: 500 N
      Service life: 20000 double strokes
      Stroke: 500 mm
      OPEN running speed: 11.8 mm/s
      CLOSED running speed: 11.8 mm/s
      Type of protection: IP32
      Emission sound pressure level: LpA ≤ 70 dB(A)
      Temperature range: -5 °C ... +75 °C *
      Fire resistance: B300 (30 min / 300 °C)
      Housing: Aluminium
      Surface: Powder-coated
      Colour: White aluminium (~ RAL 9006)
      Connection: 2.5 m silicone cable

      * In accordance with VdS 2580

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdds_series
    • Тип продукцииDrives
    • Группа продукцииSpecial drives
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)40
    • Ширина (мм)522
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Устройства открывания дверей
    • Классификация IFCПривод
    • Название по ССКПУ ООНDoor openers
    • Код ССКПУ ООН30171512