Опубликуйте свои продукты
SHD Series - Side-hung vent drives
SHD Series - Side-hung vent drives
    D+H Mechatronic AG

    SHD Series - Side-hung vent drives

    Performance features

    - For opening and closing side‑hung vents
    - For sash sizes to 1.2 x 2 m
    - With motor electronics controlled via microprocessor
    - Opening the windows to 65° in less than 30 sec.
    - Locking mechanism for the window in conjunction with window locking drive (optional)
    - Configurable locking direction on the drive
    - Programmable drive functions and different drive parameters
    - Bracket set included

    Cпецификация
    • Technical data

      Supply: 24 V DC / ±15 % / 1 A
      Duty cycle: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
      Force of pressure: 500 N
      Tensile force: 500 N
      Service life: 20000 double strokes
      OPEN running speed: 11.8 mm/s
      OPEN running speed - SHEV: 15.2 mm/s
      CLOSED running speed: 11.8 mm/s
      Type of protection: IP50
      Emission sound pressure level: LpA ≤ 70 dB(A)
      Temperature range: -15 °C (-5 °C *) … +75 °C
      Fire resistance: B300 (30 min / 300 °C)
      Housing: Aluminium
      Surface: Powder-coated
      Colour: White aluminium (~ RAL 9006)
      Connection: 2.5 m silicone cable

      * In accordance with VdS 2580

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаshd_series
    • Тип продукцииDrives
    • Группа продукцииSpecial drives
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)40
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)115
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Устройства открывания окон
    • Классификация IFCПривод
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716