Опубликуйте свои продукты
Recessed Square Aluminum Porch Columns
Digger Specialties, Inc.

Recessed Square Aluminum Porch Columns

Our detailed recessed square aluminum porch columns are complimented by matching capitals and bases. These structural square columns are offered in 6” and 8” widths. DSI Columns are ideal for commercial and residential uses. Our columns can wrap around existing posts (modifications may be necessary). DSI is the only aluminum column supplier to receive PCI 4000 certification from the Powder Coating Institute. All columns are verified AAMA 2604 compliant. An optional AAMA 2605 upgrade is available by special order. DSI Aluminum Columns have a Lifetime Limited Warranty.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaluminum-square-recessed-columns
  • Тип продукцииPorch Columns
  • Группа продукцииAluminum Columns
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Columns
  • Классификация IFCКолонна
  • Название по ССКПУ ООНColumns
  • Код ССКПУ ООН30161902
  • Код Uniclass 2015EF_20_30
  • Описание Uniclass 2015Columns
  • Номер OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Наименование OmniClassColumns

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки