Опубликуйте свои продукты
Dimplex RBF30 Revillusion 30-Inch Built-in Firebox
Dimplex
Архив

Dimplex RBF30 Revillusion 30-Inch Built-in Firebox

  • Revillusion is a completely new way of looking at fireplaces, and changing the standard for electric.
  • A clear view through the lifelike flames, to the full brick interior, captures the charm of a wood-burning fireplace.
  • Enjoy the look of a fireplace cut straight from the pages of a magazine by choosing Revillusion; clearly a better fireplace.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Product Details

    Firebox: Log Set

    Plug-in/Built-in Type: Built-in

    Volts: 120/208/240

    Wattage: 1300/1975/2575

    Amps: 10.8/9.5/10.7

    BTUs: 4400/6745/8794

    Remote: Mood Maker Remote

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDimplex-RBF30-Revillusion-30-Inch-Built-in-Firebox
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
  • Название по ССКПУ ООНElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
  • Код ССКПУ ООН39
  • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Номер OmniClass23-19 17 11
  • Наименование OmniClassElectric Fireplace