Опубликуйте свои продукты
Dimplex DF3015 30-Inch Electric Firebox
Dimplex
Архив

Dimplex DF3015 30-Inch Electric Firebox

  • The 30" plug-in electric firebox offers a 120 volt plug-in firebox with thermostat controlled fan-forced heat.
  • The pulsating embers and LED inner glow logs molded from real wood logs for incredible realism with patented electric flame technology.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Product Details

    Firebox: Log Set

    Plug-in/Built-in Type: Plug-in

    Volts: 120

    Wattage: 1,500

    Amps: 12.5

    BTUs: 5,120

    Remote: Multi-function remote

    Trim: Clean, self-trimming design – no separate trim required.

    Installation: Surface-mount

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDimplex-DF3015-30-Inch-Electric-Firebox
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
  • Название по ССКПУ ООНElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
  • Код ССКПУ ООН39
  • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Номер OmniClass23-19 17 11
  • Наименование OmniClassElectric Fireplace