Опубликуйте свои продукты
Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600
Dir-air Oy

Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600

The Air-In Chameleon frame valve consists of the Chameleon valve, a silencer unit and an outer grille. The valve automatically adjusts the nozzle opening according to the underpressure in the apartment. It also effectively prevents any backflow of air. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаchameleon_frame_valves
  • Тип продукцииAir-in
  • Группа продукцииChameleon Frame Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-06-03
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)130
Связанные
  • Основной материалАкрилат
  • Вспомогательный материалАкрилат
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНAir circulators
  • Код ССКПУ ООН40101602

Похожие продукты

4.1 из 5 звезд 4.1 (15)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.8 из 5 звезд 4.8 (17)
4.6 из 5 звезд 4.6 (14)