Опубликуйте свои продукты
Air-in® Wall Valves 200/125 dB
Dir-air Oy

Air-in® Wall Valves 200/125 dB

The air flow can be adjusted steplessly according to the weather conditions and needs. Alternatively, the valve can be equipped with an automatic bimetal adjuster, in which case it adjusts to the outdoor temperature on its own. Air-In wall valves can be used in houses with mechanical or gravitational air vent systems. The Air-In wall valve is a quality product made of galvanised, powder coated steel.Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwall_valves
  • Тип продукцииAir-in
  • Группа продукцииWall Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-06-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)185
  • Ширина (мм)185
  • Глубина (мм)250
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНAir circulators
  • Код ССКПУ ООН40101602

Похожие продукты

4.1 из 5 звезд 4.1 (15)
4.7 из 5 звезд 4.7 (16)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)