Опубликуйте свои продукты
Sliding Door Civik
Sliding Door Civik
Sliding Door Civik
Sliding Door Civik
Sliding Door Civik
Sliding Door Civik
Sliding Door Civik
    Ditec
    Архив

    Sliding Door Civik

    Ditec Civik is the pedestrian door operator for interior sliding doors with one or two wings, versatile, silent, easy to install. It features extremely compact sizes (both width and height) and a trendy silver (EURAS C0) finish. It's the architects' choice for its slim and modern look, perfect with full glass and technical glass attachments. Ditec Civik is designed for up to 80 kg (2 wings) and the 24 V dc gear motor with encoder ensures smooth, fluid movement and maximum safety of installation and operation. The automation system is set as a standard in Low Energy function for maximum safety of use. The Control Unit and accessories allow to tune the setting of the door, offering various operating modes: PUSH&OPEN, PULL&CLOSE, sensor-based opening, push-button opening, or opening via radio using the GOL4 remote controls or a special radio function selector. Customers are always sure to find the setting level they require. Ditec Civik fully complies to relevant International Standards.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdit-cvk
    • Тип продукцииAutomatic Doors
    • Группа продукцииby Ditec
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)75
    • Ширина (мм)3300
    • Глубина (мм)130
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_75_30_23_05
    • Описание Uniclass 2015Automatic sliding door operators
    • Код CSI MasterFormat 201408 42 29.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors