Опубликуйте свои продукты
CHEQUER
DITON

CHEQUER

A pure simplistic shape of our outdoor tiles KOSTIČKA asks to be combined with other tile types by DITON. It is a modern product line which is best used for little walkways in parks or gardens as well as little pavements. If you are planning on a curvy paving, KOSTIČKA is just the type you need as it stresses the curves incredibly.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаchequer
  • Тип продукцииPavement
  • Группа продукцииCHEQUER
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)80
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Вспомогательный материалБетон
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мощение плиткой и камнями
  • Классификация IFCТекстура
  • Название по ССКПУ ООНPaving blocks
  • Код ССКПУ ООН30171701