Опубликуйте свои продукты
CUBE
DITON

CUBE

Do you fancy strong, precise lines? Then the outdoor tiles KOSTKA are the right choice. Its perfectly rectangular appearance form an ideal pavement or little walkways. Thanks to its even shape, it can be very well combined with other DITON concrete outdoor tiling, as for instance with our Parketa product line.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcube
  • Тип продукцииPavement
  • Группа продукцииCUBE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)80
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Вспомогательный материалБетон
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мощение плиткой и камнями
  • Классификация IFCТекстура
  • Название по ССКПУ ООНPaving blocks
  • Код ССКПУ ООН30171701